피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
8BSSHT-4-2
Burger & Brown
SmartFlow
Powered by
CAD모델 선택
{burger_brown/smartflow/high_pressure_hot_water_asmtab.prj},{NB=8BSSHT-4-2},{IS=1 Inch BSPP(F)},{ISPN=8B},{NP=4},{PS=2},{L2=0.375},{K=2.375},{K1=2.067},{B=50.8 (2.0)},{B1=2.000},{PPATH=high_pressure_hot_water_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
8BSSHT-4-2
8BSSHT-4-2
Inlet Sizes
1 Inch BSPP(F)
1 Inch BSPP(F)
Total Number of Ports
Port Size
1/4 Inch NPT(F)
1/4 Inch BSPP(F)
3/8 Inch NPT(F)
3/8 Inch BSPP(F)
1/2 Inch NPT(F)
1/2 Inch BSPP(F)
1/4 Inch NPT(F)
1/4 Inch BSPP(F)
3/8 Inch NPT(F)
3/8 Inch BSPP(F)
1/2 Inch NPT(F)
1/2 Inch BSPP(F)
A
102 (4)
mm (INCH)
L
273.1 (10.75)
mm (INCH)
H
80.1 (3.16)
mm (INCH)
B
50.8 (2.0)
mm (INCH)
C
101.6 (4.0)
mm (INCH)
D
79.4 (3.125)
mm (INCH)
E
10.3 (0.41) (4 plcs.)
mm (INCH)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도