피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
DD-3B-Q
Burger & Brown
SmartFlow
Flow Regulators
Delta Q Precision Flow Regulators
Powered by
CAD모델 선택
{burger_brown/smartflow/flow_regulators/delta_q_precision_flow_regulators/precision_flow_reg_tracer_asmtab.prj},{NB=DD-3B-Q},{MS=DD},{TS=3/8 Inch NPT(F)},{TSPN=3B},{ECM=},{FRISPN=3},{FMCSPN=3B},{LMAX=169.3 (6.66)},{H=95.7 (3.77)},{HMAX=96.5 (3.80)},{W=42.5 (1.67)},{WMAX=42.6 (1.68)},{PPATH=precision_flow_reg_tracer_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
DD-3B-Q
DD-3B-Q
Meter Style
Digital Display
Digital Display plus Switching
Digital Display
Digital Display plus Switching
Thread Size
3/8 Inch NPT(F)
3/8 Inch NPT(F)
Delta-Q End Cap Material
Brass
Nylon
Brass
Nylon
L
168.7 (6.64)
mm (INCH)
L (max)
169.3 (6.66)
mm (INCH)
H
95.7 (3.77)
mm (INCH)
H (max)
96.5 (3.80)
mm (INCH)
W
42.5 (1.67)
mm (INCH)
W (max)
42.6 (1.68)
mm (INCH)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도