HFR4-A-60
Burger & Brown
SmartFlow
Flow Regulators
High Temperature Flow Regulators
Powered by
CAD모델 선택
{burger_brown/smartflow/flow_regulators/high_temp_flow_regulators/high_temp_flow_asmtab.prj},{NB=HFR4-A-60},{IS=1/2 Inch NPT(F)},{ISPN=4},{AC=A},{FR=60},{L=158.75 (6.25)},{H=38.1 (1.50)},{W=38.1 (1.50)},{BD=0.190},{BL=2.500},{PPATH=high_temp_flow_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
HFR4-A-60
HFR4-A-60
Inlet Size
1/2 Inch NPT(F)
1/2 Inch NPT(F)
Accessories
Flow Regulator only
Thermometer
Flow Regulator only
Thermometer
Flow Rate (max.) (gallons/liters per minute)
6.0 gpm
22 lpm
6.0 gpm
22 lpm
L
158.75 (6.25)
mm(INCH)
H
38.1 (1.50)
mm (INCH)
W
38.1 (1.50)
mm (INCH)
A
83.2 (3.28)
mm (INCH)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도