VM4-B-18H-B
Burger & Brown
SmartFlow
Flowmeters
Tracer Electronic Flowmeters
Powered by
CAD모델 선택
{burger_brown/smartflow/flowmeters/electronic/tracer_analog_voltage_asmtab.prj},{NB=VM4-B-18H-B},{BS=1/2},{ISPN=4},{IS1=4},{CTT=},{MAT=B},{FR=18},{TR=High Temp 120°C max},{OPT=},{OPT2=},{PPATH=tracer_analog_voltage_asmtpl.prj},{DIM=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
VM4-B-18H-B
VM4-B-18H-B
Body Size
1/2
1/2
Inch
Connection Thread Type
NPT(F)
BSPP(F)
NPT(F)
BSPP(F)
Material of Body Selection
Glass-Filled Nylon with Brass End Caps
Glass-Filled Nylon with Nylon End Caps
Glass-Filled Nylon with Brass End Caps
Glass-Filled Nylon with Nylon End Caps
Flow Range
1-18 lpm, .3 to 4.8 gpm
2-40 lpm, .5 to 10.6 gpm
1-18 lpm, .3 to 4.8 gpm
2-40 lpm, .5 to 10.6 gpm
Temperature Range
High Temp 120°C max
Options
w/o Pressure Gauge
30 psi Pressure Gauge
60 psi Pressure Gauge
100 psi Pressure Gauge
160 psi Pressure Gauge
w/o Pressure Gauge
30 psi Pressure Gauge
60 psi Pressure Gauge
100 psi Pressure Gauge
160 psi Pressure Gauge
Optional Flow Regulator
w/o Delta-Q® Manual Flow Regulator
with Delta-Q® Manual Flow Regulator
w/o Delta-Q® Manual Flow Regulator
with Delta-Q® Manual Flow Regulator
X
165 (6.5)
165 (6.5)
mm (INCH)
Y
41.3 (1.63)
41.3 (1.63)
mm (INCH)
Y1
86 (3.38)
86 (3.38)
mm (INCH)
Z
71 (2.8)
71 (2.8)
mm (INCH)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도